Italia - Italiano

Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 55 W, L1600 mm, 7200 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08

WT475C 72S/840 PSD WB L1600

Descrizione prodotto

Waterproof, L1600 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 7200 lm, 55 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 62487000
Codice d'ordine completo: 871951462487000

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT475C 72S/840 PSD WB L1600 txt 4.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868424 it_IT pdf 400.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Immagini

Product-Photographs-910925868424_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925868424_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT475C 72S/840 PSD WB L1600 IES
File di revisione
WT475C 72S/840 PSD WB L1600 910925868424 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 72S/840 PSD WB L1600 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 72S/840 PSD WB L1600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 72S/840 PSD WB L1600 LDT