Italia - Italiano

Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 54 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, Fascio extra largo, Trasparente, IP66, IK08

WT475C 72S/840 PSU VWB L1200

Descrizione prodotto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 7200 lm, 54 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio extra largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 62342200
Codice d'ordine completo: 871951462342200

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT475C 72S/840 PSU VWB L1200 txt 4.3 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868277 it_IT pdf 402.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Immagini

Product-Photographs-910925868277_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925868277_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT475C 72S/840 PSU VWB L1200 IES
File di revisione
WT475C 72S/840 PSU VWB L1200 910925868277 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 72S/840 PSU VWB L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 72S/840 PSU VWB L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 72S/840 PSU VWB L1200 LDT