Italia - Italiano

Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 55 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08, TW1

WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200

Descrizione prodotto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 7200 lm, 55 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Cablaggio passante 1 fase

Codice d'ordine: 910925868275
Codice d'ordine completo: 871951462340800

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868275 it_IT pdf 352.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Immagini

Product-Photographs-910925868275_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925868275_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200 IES
File di revisione
WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200 910925868275 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200 LDT