Philips Ledinaire Stagna, (in brown Eco Packaging), 30 W, L1200 mm, 3600 lm, 6500 K, Simmetrica, Opale, IP66, IK08
WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN
Descrizione prodotto
(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 6500 K, <5, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Unità di connessione 2 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- No
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Valore
- Periodo di garanzia
- 5 anni
- Rating di sostenibilità
- Unclassified