Philips Ledinaire Stagna, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 4000 K, Simmetrica, Opale, IP66, IK08
WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN
Descrizione prodotto
(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 5600 lm, 46 W, 121 lm/W, 121 lm/W, 4000 K, <5, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Unità di connessione 2 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- No
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Valore
- Periodo di garanzia
- 5 anni
- Rating di sostenibilità
- Unclassified