Italia - Italiano

Philips Ledinaire Stagna WT065C, 60 W, L1500 mm, 9800 lm, 4000 K, Simmetrica, Trasparente, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500

Descrizione prodotto

L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 9800 lm, 60 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Simmetrica, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)

Codice d'ordine: 911401874084
Codice d'ordine completo: 871951495818099

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
    No
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Valore
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401874084 it_IT pdf 489.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction, Ledinaire waterproof WT065C pdf 4.2 MB

Immagini

Product-Photographs-911401874084_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401874084_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500 ies 7.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G2 LED98S 840 PSU L1500 911401874084 pdf 622.5 kB