Philips Ledinaire Stagna WT065C, (in brown Eco Packaging), 31 W, L1500 mm, 3500 lm, 4000 K, Simmetrica, Opale, IP65, IK08, TW1-ready, EL-ready
WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 ELR BN
Descrizione prodotto
(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 3500 lm, 31 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=5, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 4 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso), Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- No
- Tier
- Valore
- Periodo di garanzia
- 5 anni
- Rating di sostenibilità
- Unclassified