Italia - Italiano

Philips Ledinaire Stagna WT065C, (in brown Eco Packaging), 16 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Simmetrica, Opale, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN

Descrizione prodotto

(in brown Eco Packaging), L600 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 1800 lm, 16 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)

Codice d'ordine: 911401807485
Codice d'ordine completo: 871951496381899

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
    No
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Valore
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401807485 it_IT pdf 518.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Ledinaire waterproof WT065C G3 BN MI v2023 05 pdf 2.9 MB

Immagini

Product-Photographs-911401807485_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-911401807485_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN ies 7.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G3 LED18S 840 PSU L600 911401807485 pdf 619.7 kB