Italia - Italiano

Philips Ledinaire apparecchio a tenuta stagna

Qualità comprovata, installazione semplicissima : la scelta affidabile e conveniente per la tua attività quotidiana

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Qualità e affidabilità semplici a portata di mano: questi sono i vantaggi di Ledinaire.. Offriamo una selezione delle soluzioni LED più richieste a prezzi accessibili, per consentirti di trovare sempre un prodotto di illuminazione a LED nella tua fascia di prezzo e per garantire che i nostri prodotti soddisfino sempre gli standard più elevati. Questo approccio essenziale all'illuminazione significa che troverai esattamente ciò che è indicato sulla confezione: affidabilità, convenienza ed efficienza energetica. Progettato per le applicazioni più comuni, il robusto apparecchio impermeabile LEDINAIRE WT060C Waterproof è una soluzione economica a LED a risparmio energetico per l'uso negli ambienti umidi e polverosi.

Vantaggi

  • Stagna tubolare con facilità di installazione grazie al connettore push- in esterno

  • Luce diffusa confortevole

Caratteristiche

  • Apparecchio robusto (IK08) e impermeabile con elevato grado IP (IP65)

  • Sono disponibili diverse lunghezze e flussi luminosi

Applicazioni

  • Parcheggi coperti
  • Padiglioni industriali (altezza fino a 4 m)
  • Picccoli magazzini

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Ledinaire apparecchio a tenuta stagna it_IT pdf 1.2 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 700.2 kB

Immagini

Family-Photographs-Ledinaire apparecchio a tenuta stagna
Risorse multiple
Video
Installation video for Philips Ledinaire Waterproof mov 157.3 MB
Video
Installation video for Philips Ledinaire waterproof mp4 31.5 MB

Plug-in software

Family-IES-Ledinaire apparecchio a tenuta stagna
Risorse multiple