Philips Ledinaire apparecchio a tenuta stagna, (in brown Eco Packaging), 28 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Simmetrica, Opale, IP66, IK08, TW1
WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN
Descrizione prodotto
(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 3400 lm, 28 W, 121 lm/W, 121 lm/W, 4000 K, <5, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Unità di connessione 3 poli, Cablaggio passante 1 fase
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- No
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Valore
- Periodo di garanzia
- 5 anni