Italia - Italiano

Philips Ledinaire apparecchio a tenuta stagna, (in brown Eco Packaging), 28 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Simmetrica, Opale, IP66, IK08

WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN

Descrizione prodotto

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 3400 lm, 28 W, 121 lm/W, 121 lm/W, 4000 K, <5, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Unità di connessione 2 poli

Codice d'ordine: 911401892980
Codice d'ordine completo: 871016336293999

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401892980 it_IT pdf 245.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-911401892980_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401892980_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN ies 36.2 kB
LDT
LDT File - WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN ldt 6.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED34S 840 PSU L1500 BN 911401892980 pdf 624.3 kB