Italia - Italiano

Philips Ledinaire apparecchio a tenuta stagna, (in brown Eco Packaging), 20 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Simmetrica, Opale, IP66, IK08

WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN

Descrizione prodotto

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 2500 lm, 20 W, 125 lm/W, 125 lm/W, 4000 K, <5, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Unità di connessione 2 poli

Codice d'ordine: 911401892780
Codice d'ordine completo: 871016336291599

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
    No
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Valore
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401892780 it_IT pdf 368.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-911401892780_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-911401892780_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN ies 35.6 kB
LDT
LDT File - WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN ldt 10.8 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED25S 840 PSU L1200 BN 911401892780 pdf 618.5 kB