Italia - Italiano

Philips EcoSet impermeabile Ledinaire

Prestazioni affidabili. Ogni giorno.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

L'EcoSet impermeabile Philips Ledinaire (WT075) introduce un'esclusiva soluzione wireless plug-and-play. Questa illuminazione a LED impermeabile offre un modo semplice per ottenere maggiori risparmi energetici rispetto ai sistemi on/off e consente una semplice illuminazione automatizzata nei parcheggi. La nostra ultima innovazione consente ai nostri pannelli d'illuminazione LED di funzionare con un sensore PIR esterno alimentato in CA per rilevare il movimento e la luce del giorno. Questi sensori d'illuminazione esterni supplementari attivano la dimmerazione automatizzata dell'apparecchio. La configurazione è molto semplice, le luci sono pronte per l'uso non appena installate nel soffitto. Cosa c'è di meglio: Ledinaire EcoSet contribuisce a creare una sensazione di sicurezza nei parcheggi. Le luci rimangono attenuate quando non vengono utilizzate; consentendo il risparmio energetico e la sicurezza dei visitatori nei parcheggi. Una soluzione vincente per tutti.

Vantaggi

  • Elevato risparmio energetico

  • Buona qualità e facile da usare

Caratteristiche

  • Emissione: 4800 lm, 6800 lm, 4000K

  • Efficienza: fino a 135 lm/W

Applicazioni

  • Parcheggi al coperto

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet EcoSet impermeabile Ledinaire it_IT pdf 379.3 kB

Immagini

Family-Photographs-EcoSet impermeabile Ledinaire
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-EcoSet impermeabile Ledinaire
Risorse multiple - Software Plugins