Philips EcoSet impermeabile Ledinaire, 50 W, L1500 mm, 6800 lm, 4000 K, Wireless, EcoSet, Simmetrica, Opale, IP65, IK08
WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet
Descrizione prodotto
L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Driver wireless per EcoSet, 6800 lm, 50 W, 136 lm/W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- No
- Tier
- Valore
- Periodo di garanzia
- 5 anni