Italia - Italiano

Philips EcoSet impermeabile Ledinaire, 35 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Wireless, EcoSet, Simmetrica, Opale, IP65, IK08

WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet

Descrizione prodotto

L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Driver wireless per EcoSet, 4800 lm, 35 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 911401802987
Codice d'ordine completo: 872016975036499

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
No
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401802987 it_IT pdf 487.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Lediniare waterproof EcoSet, Installation Instruction pdf 10.2 MB

Immagini

Product-Photographs-911401802987_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401802987_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet ies 7.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Ledinaire waterproof EcoSet, Environmental product declaration pdf 934.9 kB