Italia - Italiano

Philips CoreLine tubolare stagna, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Fascio extra largo, Opale, IP68, IK10, TW1

WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200

Descrizione prodotto

L1200 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Fascio extra largo, Opale, Policarbonato, IP68 | Protetto contro la penetrazione di polvere, tenuta stagna sotto pressione, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Cablaggio passante 1 fase

Codice d'ordine: 911401828084
Codice d'ordine completo: 871951494737599

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 txt 4.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401828084 it_IT pdf 403.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine tubular waterproof, Installation Instruction, PC pdf 9.1 MB

Immagini

Product-Photographs-911401828084_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401828084_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 IES
File di revisione
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 911401828084 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 LDT