Philips CoreLine tubolare stagna Gen2, 43.5 W, L1500 mm, 6600 lm, 3000 K, Angolo del fascio 120°, Riflettore ovale, Opale, IP68, IK10, TW1
WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500
Descrizione prodotto
L1500 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 6600 lm, 43.5 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Angolo del fascio 120°, Riflettore ovale, Opale, Policarbonato, IP68 | Protetto contro la penetrazione di polvere, tenuta stagna sotto pressione, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- No
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni