Philips CoreLine tubolare stagna Gen2, 26 W, L1500 mm, 3900 lm, 4000 K, Angolo del fascio 120°, Riflettore ovale, Opale, IP67, IK06, TW1
WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500
Descrizione prodotto
L1500 mm, Plastica, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 3900 lm, 26 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Angolo del fascio 120°, Riflettore ovale, Opale, Polimetilmetacrilato, IP67 | Protetto contro la penetrazione di polvere, tenuta stagna, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- No
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni