Italia - Italiano

Philips CoreLine tubolare impermeabile, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Fascio extra largo, Opale, IP68, IK10, TW1

WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200

Descrizione prodotto

L1200 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Fascio extra largo, Opale, Policarbonato, IP68 | Protetto contro la penetrazione di polvere, tenuta stagna sotto pressione, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Cablaggio passante 1 fase

Codice d'ordine: 911401828084
Codice d'ordine completo: 871951494737599

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto