Italia - Italiano

Philips CoreLine Stagna, 57.1 W, L1500 mm, 7500 lm, 4000 K, Fascio extra largo, Opale, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500

Descrizione prodotto

L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 7500 lm, 57.1 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascio extra largo, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)

Codice d'ordine: 911401837480
Codice d'ordine completo: 871016334981799

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 txt 4.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401837480 it_IT pdf 248.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Immagini

Product-Photographs-911401837480_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401837480_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 IES
File di revisione
WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 911401837480 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401837480 pdf 638.9 kB