Italia - Italiano

Philips CoreLine Stagna, 28.6 W, L1200 mm, 3700 lm, 4000 K, Fascio extra largo, Opale, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200

Descrizione prodotto

L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 3700 lm, 28.6 W, 129 lm/W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascio extra largo, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)

Codice d'ordine: 911401837280
Codice d'ordine completo: 871016334979499

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200 txt 4.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401837280 it_IT pdf 390.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Immagini

Product-Photographs-911401837280_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-911401837280_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200 IES
File di revisione
Revit file - 911401837280 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401837280 pdf 639.1 kB