Philips CoreLine Stagna, 28.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 6500 K, Fascio largo, Opaca, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200
Descrizione prodotto
L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 4000 lm, 28.5 W, 140 lm/W, 6500 K, (0.31,0.32)SDCM<=3, Fascio largo, Opaca, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile No
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni