Philips CoreLine Stagna, 57.1 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Fascio largo, Opaca, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500
Descrizione prodotto
L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 8000 lm, 57.1 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascio largo, Opaca, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni
- Rating di sostenibilità
- Unclassified