Philips CoreLine Stagna, 37.5 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Simmetrica, Trasparente, IP65, IK08
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200
Descrizione prodotto
L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Simmetrica, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni