Philips CoreLine Stagna, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, Simmetrica, Trasparente, IP65, IK08
WT120C G2 LED40S/840 PSU L600
Descrizione prodotto
L600 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Simmetrica, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni