Italia - Italiano

Philips CoreLine Stagna, 30 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Fascio largo, Smerigliata, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200

Descrizione prodotto

L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Driver wireles Interact System Ready, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)

Codice d'ordine: 910505101269
Codice d'ordine completo: 871869997576000

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 txt 4.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101269 it_IT pdf 385.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Immagini

Product-Photographs-910505101269_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101269_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 IES
File di revisione
Revit file - WT120CI - 910505101269 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505101269 pdf 637.7 kB