Italia - Italiano

Philips CoreLine Stagna, 62 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Smerigliata, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500

Descrizione prodotto

L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 8000 lm, 62 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)

Codice d'ordine: 40929600
Codice d'ordine completo: 871869940929600

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
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
Tender text - WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500 txt 4.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505100079 it_IT pdf 386.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Immagini

Product-Photographs-910505100079_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505100079_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500 IES
File di revisione
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500 910505100079 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100079 pdf 638.6 kB