Italia - Italiano

Philips CoreLine Stagna, 61 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Dimmer basato su sensore, Fascio largo, Smerigliata, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500

Descrizione prodotto

L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off), 8000 lm, 61 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)

Codice d'ordine: 96286900
Codice d'ordine completo: 871869996286900

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
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
Tender text - WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 txt 4.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505100078 it_IT pdf 387.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 MDU pdf 3.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910505100078_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505100078_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 IES
File di revisione
WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 910505100078 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100078 pdf 638.7 kB