Italia - Italiano

Philips CoreLine Stagna, 31 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Smerigliata, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500

Descrizione prodotto

L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 3400 lm, 31 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 6 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso), Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base

Codice d'ordine: 910505100064
Codice d'ordine completo: 871869688313600

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 txt 4.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505100064 it_IT pdf 247.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Immagini

Product-Photographs-910505100064_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505100064_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File IES
File di revisione
Revit file - WT120CI - 910505100064 ZIP
Dialux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100064 pdf 648.2 kB