Philips CoreLine Stagna, 21.5 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Fascio largo, Smerigliata, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200
Descrizione prodotto
L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 2700 lm, 21.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Cablaggio passante 3 fasi
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile No
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni