Philips CoreLine Stagna Gen3, 75 W, L1500 mm, 12000 lm, 4000 K, DALI, Simmetrica, Trasparente, IP66, IK08
WT120C G3 120S/840 PSD L1500
Descrizione prodotto
L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 12000 lm, 75 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simmetrica, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 6 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni
- Rating di sostenibilità
- Unclassified