Philips CoreLine Fastset, impermeabile
CoreLine FastSet a tenuta stagna IP44: installazione semplice, illuminazione eccellente
Prodotti
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Philips CoreLine FastSet è una sostituzione LED a efficienza energetica 1:1 per lampade a parete da interni convenzionali impermeabili IP44. Con pacchetti lumen identici a quelli dell'illuminazione fluorescente, non è necessario effettuare nuovi calcoli illuminotecnici per progetti di retrofit: grazie al design all-in-one, puoi scegliere tra le temperature di colore correlate (CCT) e il pacchetto lumen nello stesso apparecchio e adattarlo alle tue esigenze specifiche. Anche l'installazione di queste luci a LED impermeabili IP44 con montaggio a parete è veloce e flessibile e puoi scegliere tra un semplice passante o l'ingresso del cavo dal lato o dal retro dell'apparecchio. Ciò significa che le luci impermeabili IP44 per interni CoreLine FastSet sono facili da montare come apparecchio autonomo, direttamente a parete o utilizzando staffe. È anche facile collegarle ad altri apparecchi CoreLine Fastset per creare linee di luce armoniose. Come sempre accade con i prodotti Philips, la sicurezza è integrata in ogni apparecchio di illuminazione CoreLine FastSet. Non solo sono classificati IP44 e IK06 per la protezione da urti accidentali, ma i perni di sicurezza imperdibili sulla copertura dell'apparecchio ne impediscono anche la caduta. Sono disponibili opzioni Interact Ready per applicazioni di illuminazione intelligente. Quindi, con le luci LED impermeabili CoreLine FastSet IP44, hai la soluzione perfetta per aree ad alta circolazione come parcheggi, lavanderie e illuminazione delle scale.
Vantaggi
Sostituzione retrofit in LED a efficienza energetica
Soluzione all-in-one: possibilità di scegliere tra due pacchetti lumen (3000 lm, 6000 lm) e due temperature del colore (3000 K, 4000 K) in un unico apparecchio per illuminazione
Caratteristiche
Fino a 140 lm/W
Pacchetti lumen identici a quelli fluorescenti 2400-6000 lm