Italia - Italiano

Philips CoreLine Fastset, Plafone, All-in, 20.5 W, L602 mm, 2600 lm, 3000 K, 4000 K, Wireless, Interact Ready

SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602

Descrizione prodotto

L602 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Driver wireles Interact System Ready, All-in, Multi Color Temperature, 2600 lm, 20.5 W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opale, Opale, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Cablaggio passante 3 fasi

Codice d'ordine: 911401803487
Codice d'ordine completo: 872016975072299

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 txt 4.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401803487 it_IT pdf 868.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Immagini

Product-Photographs-911401803487_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401803487_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 IES
File di revisione
Revit file - 911401803487 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips SM155C 26S 830 840 WIA TW3 PI5 L602 911401803487 pdf 699.9 kB