Italia - Italiano

Philips Proiettore CoreLine gen2, Track-mounted, 27 W, D80 mm, 3000 lm, 4000 K, CRI>90, Fascio largo, Bianco

ST151T LED30S/940 WB WH

Descrizione prodotto

Track-mounted, D80 mm, Alluminio, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 3000 lm, 27 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.3837, 0.3828) SDCM <4, CRI>90, Fascio largo, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento I, Binario 3C

Codice d'ordine: 911401847282
Codice d'ordine completo: 871951452862899

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401847282 it_IT pdf 275.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
MI CoreLine Projector gen2 ST151T-INI Sep 2021 pdf 16.6 MB

Immagini

Product-Photographs-911401847282_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401847282_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST151T LED30S/940 WB WH IES
File di revisione
ST151T LED30S/940 WB WH 911401847282 ZIP
Dialux
ULD File - ST151T LED30S/940 WB WH ULD
Relux
ROLF File - ST151T LED30S/940 WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST151T LED30S/940 WB WH LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips CoreLine Projector gen2 ST151T LED30S 940 WB WH 911401847282 pdf 624.1 kB