Philips Proiettore CoreLine gen2, Track-mounted, 27 W, D80 mm, 3000 lm, 4000 K, CRI>90, Fascio largo, Nero
ST151T LED30S/940 WB BK
Descrizione prodotto
Track-mounted, D80 mm, Alluminio, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 3000 lm, 27 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.3837, 0.3828) SDCM <4, CRI>90, Fascio largo, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento I, Binario 3C
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- No
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni