Italia - Italiano

Philips FlexBlend, montaggio su superficie, 26 W, 1200x200 mm; H73 mm, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM340C 36S/940 SEIA PCS U4 L120 WH

Descrizione prodotto

1200x200 mm; H73 mm, Acciaio, Bianco, Driver predisposto per sensore Interact System Ready per illuminazione di emergenza centrale, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 70816700
Codice d'ordine completo: 871951470816700

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - SM340C 36S/940 SEIA PCS U4 L120 WH txt 4.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868904 it_IT pdf 588.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Immagini

Product-Photographs-910925868904_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925868904_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SM340C 36S/940 SEIA PCS U4 L120 WH IES
File di revisione
SM340C 36S/940 SEIA PCS U4 L120 WH 910925868904 ZIP
Dialux
ULD File - SM340C 36S/940 SEIA PCS U4 L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SM340C 36S/940 SEIA PCS U4 L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM340C 36S/940 SEIA PCS U4 L120 WH LDT