Italia - Italiano

Philips FlexBlend, montaggio su superficie, 24 W, 1470x200 mm; H73 mm, 3500 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19

SM340C 35S/940 SEIA PCS U4 L150 WH

Descrizione prodotto

1470x200 mm; H73 mm, Acciaio, Bianco, Driver predisposto per sensore Interact System Ready, 3500 lm, 24 W, 146 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 910925868902
Codice d'ordine completo: 871951470814300

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto