Philips FlexBlend, montaggio su superficie, 37 W, 1470x200 mm; H73 mm, 5200 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19, EL-DC
SM340C 52S/940 SEIA PCS U4 L150 WH
Descrizione prodotto
1470x200 mm; H73 mm, Acciaio, Bianco, Driver predisposto per sensore Interact System Ready per illuminazione di emergenza centrale, 5200 lm, 37 W, 140 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile No
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni