Italia - Italiano

Philips FlexBlend, montaggio su superficie, 18.5 W, 1398x200 mm; H73 mm, 2600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

SM341C 26S/940 DEIA PCS L150 WH

Descrizione prodotto

1398x200 mm; H73 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 2600 lm, 18.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 910925867902
Codice d'ordine completo: 871951418264600

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto