Philips FlexBlend, montaggio su superficie, 27 W, 1470x200 mm; H73 mm, 3500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI
SM340C 35S/940 DEIA O L150 BK
Descrizione prodotto
1470x200 mm; H73 mm, Acciaio, Nero, Nero segnale (RAL9004), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 3500 lm, 27 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Fascio largo, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile No
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni