Philips FlexBlend, montaggio su superficie, 46 W, 1470x200 mm; H73 mm, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
SM340C 45S/940 DEIA MLO L150 WH
Descrizione prodotto
1470x200 mm; H73 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 4500 lm, 46 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Testurizzata, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli