Italia - Italiano

Philips FlexBlend, montaggio su superficie, 28.5 W, 1200x200 mm; H73 mm, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, EL-DC

SM340C 36S/940 DEIA O L120 WH

Descrizione prodotto

1200x200 mm; H73 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready esterna per illuminazione di emergenza centrale, 3600 lm, 28.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Fascio largo, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 910925867867
Codice d'ordine completo: 871951418230100

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - SM340C 36S/940 DEIA O L120 WH txt 4.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925867867 it_IT pdf 370.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Immagini

Product-Photographs-910925867867_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-910925867867_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - SM340C 36S/940 DEIA O L120 WH IES
File di revisione
Revit file - SM340CI - 910925867867 ZIP
Dialux
ULD File - SM340C 36S/940 DEIA O L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SM340C 36S/940 DEIA O L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM340C 36S/940 DEIA O L120 WH LDT