Prodotti
| Prodotto | Compara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 2.700 | 4000 | 21,5 | 25 | |||
104 | 2.700 | 4000 | 26 | 25 | |||
123 | 2.700 | 4000 | 22 | 25 | |||
100 | 2.700 | 4000 | 27 | 25 | |||
131 | 4.000 | 4000 | 30,5 | 25 | |||
131 | 4.000 | 4000 | 30,5 | 25 | |||
121 | 4.000 | 4000 | 33 | 25 | |||
113 | 4.000 | 4000 | 35,5 | 25 |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
CoreLine Stagna mantiene la sua promessa con apparecchi d'illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. I prodotti CoreLine Stagna possono sostituire direttamente i tradizionali apparecchi impermeabili con lampade fluorescenti da 18 W a 58 W. Con il suo design sottile ed elegante, continua a mantenere la sua architettura ben nota e apprezzata. L'installazione è semplice e veloce, grazie al suo design efficiente. CoreLine Stagna offre una migliore distribuzione della luce a fascio largo per un'illuminazione semplice ed efficace. In questa gamma sono disponibili anche apparecchi Interact Ready con comunicazioni wireless integrate, pronti per essere utilizzati con gateway, sensori e software Interact.
Vantaggi
Risparmio energetico e maggiore durata per ridurre i costi operativi
Design robusto per un'installazione più intelligente, semplice e veloce
Caratteristiche
Efficienza energetica e lunga durata: fino a 125lm/W e 50000 ore di durata L75
Molte opzioni disponibili: L600 / 1200/ 1500, fino a 8000lm, 4000K
Applicazioni
Avvertenze e sicurezza
Con il passare del tempo, i raggi UV danneggeranno il materiale, causando una riduzione dell'impermeabilità e la non conformità alla classificazione IP66.
Non installare l'apparecchio per illuminazione in luoghi esposti alla luce diretta del sole.