Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08, ATEX 2/22

WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800

Descrizione prodotto

Waterproof, L1800 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Filo a 5 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Connettore plug-in 5 poli compatibile Wieland/Adels, Zona 2 e 22

Codice d'ordine: 910925868707
Codice d'ordine completo: 871951462767300

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Signify Circle

Download