Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08
WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800
Descrizione prodotto
Waterproof, L1800 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 8000 lm, 48.5 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Specifiche tecniche
- Classificazione di manutenibilità Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
- Periodo di garanzia 5 anni
- Rating di sostenibilità Signify Circle