Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 51 W, L1600 mm, 8000 lm, 4000 K, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08
WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600
Descrizione prodotto
Waterproof, L1600 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 8000 lm, 51 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 7 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia 5 anni