Italia - Italiano

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 51 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08, TW3

WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200

Descrizione prodotto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 8000 lm, 51 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 7 poli, Cablaggio passante 3 fasi

Codice d'ordine: 910925868263
Codice d'ordine completo: 871951462328600

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni