Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 40 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08

WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200

Descrizione prodotto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 7 poli

Codice d'ordine: 910925868247
Codice d'ordine completo: 871951462312500

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Signify Circle

Download