Italia - Italiano

Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 44 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, Opale, Opale, IP66, IK08

WT475C 62S/840 PSU O L1800

Descrizione prodotto

Waterproof, L1800 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 6000 lm, 44 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opale, Opale, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 910925868711
Codice d'ordine completo: 871951462771000

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Signify Circle