Italia - Italiano

Philips Pacific LED gen4

Eccellente qualità della luce ed elevata efficienza

Prodotti

Cancella tutto

Spiacente, nessun risultato trovato per {name}

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

PacificLED gen4 è un apparecchio per illuminazione a LED impermeabile altamente efficiente e affidabile che offre un'eccellente qualità della luce, che distribuisce in modo uniforme senza strisce visibili o artefatti di colore. La gamma offre una struttura modulare per facilitare l'aggiornamento e la manutenzione. Il nuovo sistema ottico fornisce un'illuminazione priva di distorsioni con una guida visiva migliorata, il che lo rende ideale per l'industria generale, magazzini e aree di parcheggio. La gamma offre anche l'opzione di ottiche multiple per garantire uno schema di illuminazione ottimizzato per un'ampia gamma di applicazioni. Per le applicazioni industriali, PacificLED gen4 offre un'architettura di prodotto aperta con accesso senza utensili alla base del vassoio dei componenti elettrici e un design innovativo dell'attacco terminale con connettore incorporato per un'installazione facile e veloce. Il morsetto di montaggio in un unico pezzo garantisce l'assenza di componenti piccoli e isolati che potrebbero influire sul processo di produzione principale.

Vantaggi

  • Ottiche di alta qualità con una distribuzione della luce gradevole e uniforme senza striature visibili né difetti del colore, per una migliore guida visiva

  • Ampia gamma di forme del fascio, per uno schema di illuminazione ideale per numerose applicazioni

Caratteristiche

  • Ampia gamma di ottiche (sottile, largo, extra largo e opalizzato) e di pacchetti lumen con eccellente controllo del riverbero

  • Elevata efficienza energetica, 140 lm/W

Applicazioni

  • Zone industriali
  • Magazzini/centri di distribuzione
  • Parcheggi al coperto
  • impianti di conservazione refrigerata

Download